JAJSGL1C September 2016 – May 2021 CC3220R , CC3220S , CC3220SF
PRODUCTION DATA
REGISTER ADDRESS | REGISTER NAME | PIN | ANALOG OR SPECIAL FUNCTION | DIGITAL FUNCTION (XXX FIELD ENCODING)(1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTAG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
0x4402 E0C8 | GPIO_PAD_CONFIG_10 | 1 | — | GPIO10 | I2C_SCL | — | GT_PWM06 | — | — | SDCARD_CLK | UART1_TX | — | — | — | — | GT_CCP01 | — | |
0x4402 E0CC | GPIO_PAD_CONFIG_11 | 2 | — | GPIO11 | I2C_SDA | — | GT_PWM07 | pXCLK (XVCLK) | — | SDCARD_CMD | UART1_RX | — | — | — | — | GT_CCP02 | MCAFSX | |
0x4402 E0D0 | GPIO_PAD_CONFIG_12 | 3 | — | GPIO12 | — | — | McACLK | pVS (VSYNC) | I2C_SCL | — | UART0_TX | — | — | — | — | GT_CCP03 | — | |
0x4402 E0D4 | GPIO_PAD_CONFIG_13 | 4 | — | GPIO13 | — | — | — | pHS (HSYNC) | I2C_SDA | — | UART0_RX | — | — | — | — | GT_CCP04 | — | |
0x4402 E0D8 | GPIO_PAD_CONFIG_14 | 5 | — | GPIO14 | — | — | — | pDATA8 (CAM_D4) | I2C_SCL | — | GSPI_CLK | — | — | — | — | GT_CCP05 | — | |
0x4402 E0DC | GPIO_PAD_CONFIG_15 | 6 | — | GPIO15 | — | — | — | pDATA9 (CAM_D5) | I2C_SDA | — | GSPI_ MISO |
SDCARD_DATA0 | — | — | — | — | GT_CCP06 | |
0x4402 E0E0 | GPIO_PAD_CONFIG_16 | 7 | — | GPIO16 | — | — | — | pDATA10 (CAM_D6) | UART1_TX | — | GSPI_ MOSI |
SDCARD_CLK | — | — | — | — | GT_CCP07 | |
0x4402 E0E4 | GPIO_PAD_CONFIG_17 | 8 | — | GPIO17 | — | — | — | pDATA11 (CAM_D7) | UART1_RX | — | GSPI_CS | SDCARD_CMD | — | — | — | — | — | |
0x4402 E0F8 | GPIO_PAD_CONFIG_22 | 15 | — | GPIO22 | — | — | — | — | GT_CCP04 | — | McAFSX | — | — | — | — | — | — | |
0x4402 E0FC | GPIO_PAD_CONFIG_23 | 16 | Muxed with JTAG | GPIO23 | TDI | UART1_TX | — | — | — | — | — | — | I2C_SCL | — | — | — | — | |
0x4402 E100 | GPIO_PAD_CONFIG_24 | 17 | Muxed with JTAG TDO | GPIO24 | TDO | UART1_RX | — | GT_CCP06 | PWM0 | McAFSX | — | — | I2C_SDA | — | — | — | — | |
0x4402 E140 | GPIO_PAD_CONFIG_40 | 18 | — | GPIO28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
0x4402 E110 | GPIO_PAD_CONFIG_28 | 19 | Muxed with JTAG or SWD and TCK | — | TCK | — | — | — | — | — | — | GT_ PWM03 |
— | — | — | — | — | |
0x4402 E114 | GPIO_PAD_CONFIG_29 | 20 | Muxed with JTAG or SWD and TMSC | GPIO29 | TMS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
0x4402 E104 | GPIO_PAD_CONFIG_25 | 21(2) | — | GPIO25 | — | McAFSX | — | — | — | — | — | — | GT_ PWM02 |
— | — | — | — | |
0x4402 E108 | GPIO_PAD_CONFIG_26 | 29 | — | ANTSEL1(3) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
0x4402 E10C | GPIO_PAD_CONFIG_27 | 30 | — | ANTSEL2(3) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
0x4402 E11C | GPIO_PAD_CONFIG_31 | 45 | — | GPIO31 | — | UART1_RX | — | — | — | McAXR0 | GSPI_CLK | — | UART0_RX | — | — | McAFSX | — | |
0x4402 E0A0 | GPIO_PAD_CONFIG_0 | 50 | — | GPIO0 | — | — | UART0_ RTS |
McAXR0 | — | McAXR1 | GT_CCP00 | — | GSPI_CS | UART1_ RTS |
— | UART0_ CTS |
— | |
0x4402 E120 | GPIO_PAD_CONFIG_32 | 52 | — | GPIO32 | — | McACLK | — | McAXR0 | — | UART0 _ RTS |
— | GSPI_ MOSI |
— | — | — | — | — | |
0x4402 E118 | GPIO_PAD_CONFIG_30 | 53 | -— | GPIO30 | — | McACLK | McAFSX | GT_CCP05 | — | — | GSPI_ MISO |
— | UART0_TX | — | — | — | — | |
0x4402 E0A4 | GPIO_PAD_CONFIG_1 | 55 | — | GPIO1 | — | — | UART0_TX | pCLK (PIXCLK) | — | UART1_TX | GT_CCP01 | — | — | — | — | — | — | |
0x4402 E0A8 | GPIO_PAD_CONFIG_2 | 57 | — | GPIO2 | — | — | UART0_RX | — | — | UART1_RX | GT_CCP02 | — | — | — | — | — | — | |
0x4402 E0AC | GPIO_PAD_CONFIG_3 | 58 | — | GPIO3 | — | — | — | pDATA7 (CAM_D3) | — | UART1_TX | — | — | — | — | — | — | — | |
0x4402 E0B0 | GPIO_PAD_CONFIG_4 | 59 | — | GPIO4 | — | — | — | pDATA6 (CAM_D2) | — | UART1_RX | — | — | — | — | — | — | — | |
0x4402 E0B4 | GPIO_PAD_CONFIG_5 | 60 | — | GPIO5 | — | — | — | pDATA5 (CAM_D1) | — | McAXR1 | GT_CCP05 | — | — | — | — | — | — | |
0x4402 E0B8 | GPIO_PAD_CONFIG_6 | 61 | — | GPIO6 | — | — | UART1_ CTS |
pDATA4 (CAM_D0) | UART0_ RTS |
UART0_ CTS |
GT_CCP06 | — | — | — | — | — | — | |
0x4402 E0BC | GPIO_PAD_CONFIG_7 | 62 | — | GPIO7 | — | — | UART1_ RTS |
— | — | — | — | — | — | UART0_ RTS |
UART0_TX | — | McACLKX | |
0x4402 E0C0 | GPIO_PAD_CONFIG_8 | 63 | — | GPIO8 | — | — | — | — | — | SDCARD_ IRQ |
McAFSX | — | — | — | — | GT_CCP06 | — | |
0x4402 E0C4 | GPIO_PAD_CONFIG_9 | 64 | -— | GPIO9 | — | — | GT_PWM05 | — | — | SDCARD_ DATA0 |
McAXR0 | — | — | — | — | GT_CCP00 | — |