JAJSRA0D March   2023  – December 2023 CC3300 , CC3301

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. システム図
  6. Terminal Configuration and Functions
    1. 5.1 Pin Diagram
    2. 5.2 Pin Attributes
  7. Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Conditions
    4. 6.4  Electrical Characteristics
    5. 6.5  Thermal Resistance Characteristics
    6. 6.6  WLAN Performance: 2.4-GHz Receiver Characteristics
    7. 6.7  WLAN Performance: 2.4-GHz Transmitter Power
    8. 6.8  BLE Performance: Receiver Characteristics
    9. 6.9  BLE Performance - Transmitter Characteristics
    10. 6.10 Current Consumption - WLAN Static Modes
    11. 6.11 Current Consumption - WLAN Use Cases
    12. 6.12 Current Consumption - BLE Static Modes
    13. 6.13 Current Consumption - Device States
    14. 6.14 Timing and Switching Characteristics
      1. 6.14.1 Power Supply Sequencing
      2. 6.14.2 Clocking Specifications
        1. 6.14.2.1 Slow Clock Generated Internally
        2. 6.14.2.2 Slow Clock Using an External Oscillator
          1. 6.14.2.2.1 External Slow Clock Requirements
        3. 6.14.2.3 Fast Clock Using an External Crystal (XTAL)
          1. 6.14.2.3.1 External Fast Clock XTAL Specifications
    15. 6.15 Interface Timing Characteristics
      1. 6.15.1 SDIO Timing Specifications
        1. 6.15.1.1 SDIO Timing Diagram - Default Speed
        2. 6.15.1.2 SDIO Timing Parameters - Default Speed
        3. 6.15.1.3 SDIO Timing Diagram - High Speed
        4. 6.15.1.4 SDIO Timing Parameters - High Speed
      2. 6.15.2 SPI Timing Specifications
        1. 6.15.2.1 SPI Timing Diagram
        2. 6.15.2.2 SPI Timing Parameters
      3. 6.15.3 UART 4-Wire Interface
        1. 6.15.3.1 UART Timing Parameters
  8. Applications, Implementation, and Layout
  9. Device and Documentation Support
    1. 8.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 製品の命名規則
    3. 8.3 Tools and Software
    4. 8.4 Documentation Support
    5. 8.5 サポート・リソース
    6. 8.6 Trademarks
    7. 8.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 8.8 用語集
  10. Revision History
  11. 10Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

主な特長

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)

  • CC33x1 デバイスで Bluetooth® Low Energy 5.4 を使用

  • TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたはマイコン ホストへのコンパニオン IC

  • 内蔵 2.4GHz PA により、最大 +20.5dBm の出力電力で完全なワイヤレス ソリューションを実現。

  • 動作温度:-40℃~+105℃

  • 最大 50Mbps のアプリケーション スループット

拡張機能

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHz、20MHz、単一の空間ストリーム
    • IEEE 802.11b/g/n/ax をサポートする MAC、ベースバンドおよび RF トランシーバ
    • ターゲット ウェイク時間 (TWT)、OFDMA、MU-MIMO (ダウンリンク)、基本サービス セット カラーリング、トリガ フレームにより効率を向上
    • WPA2 と WPA3 をサポートする、ハードウェア ベースの暗号化と復号化
    • 非常に優れた相互運用性
    • 4 ビット SDIO または SPI ホスト インターフェイスのサポート
  • Bluetooth Low Energy 5.4
    • LE Coded PHY (長距離)、LE 2M PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能
    • UART または共有 SDIO 用のオプション搭載ホスト コントローラ インターフェイス (HCI) トランスポート
  • 強化されたセキュリティ
    • セキュアなホスト インターフェイス
    • ファームウェア認証
    • アンチ ロールバック保護
  • マルチロール サポート (同時 STA と AP など) により、異なる RF チャネル (Wi-Fi ネットワーク) 上の Wi-Fi デバイスに接続
  • オプションでアンテナのダイバーシティまたは選択も可能
  • 追加の 2.4GHz 無線 (Thread や Zigbee など) との外部共存のための 3 線式または 1 線式 PTA
  • パワー マネージメント
    • VMAIN、VIO、Vpp:1.8V
    • VPA:3.3V
  • クロック ソース
    • 40MHz の XTAL 高速クロック
    • 内部低速クロックまたは外部 32.768kHz 低速クロック
  • 小型パッケージ サイズ
    • 40 ピン、5mm x 5mm のクワッド フラット ノーリード (QFN) パッケージ、0.4mm ピッチで、設計が容易