SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC

製品詳細

Processor External MCU, External MPU Type MCU or MPU attach Protocols Matter, Wi-Fi 2.4 GHz Operating system Android, FreeRTOS, Linux Throughput UDP (max) (Mbps) 65 Security FW authentication and anti-rollback protection, Networking security (WPA3), Secured host interface Features 802.11ax, AP, COEX, Multirole, STA Certifications Wi-Fi CERTIFIED Chip Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
Processor External MCU, External MPU Type MCU or MPU attach Protocols Matter, Wi-Fi 2.4 GHz Operating system Android, FreeRTOS, Linux Throughput UDP (max) (Mbps) 65 Security FW authentication and anti-rollback protection, Networking security (WPA3), Secured host interface Features 802.11ax, AP, COEX, Multirole, STA Certifications Wi-Fi CERTIFIED Chip Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5

主な特長

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)

  • CC33x1 デバイスで Bluetooth Low Energy 5.4 を使用

  • TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたはマイコン ホストへのコンパニオン IC

  • 内蔵 2.4GHz PA により、最大 +20.5dBm の出力電力で完全なワイヤレス ソリューションを実現。

  • 動作温度:-40℃~+105℃

  • 最大 50Mbps のアプリケーション スループット

拡張機能

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHz、20MHz、単一の空間ストリーム
    • IEEE 802.11b/g/n/ax をサポートする MAC、ベースバンドおよび RF トランシーバ
    • ターゲット ウェイク時間 (TWT)、OFDMA、MU-MIMO (ダウンリンク)、基本サービス セット カラーリング、トリガ フレームにより効率を向上
    • WPA2 と WPA3 をサポートする、ハードウェア ベースの暗号化と復号化
    • 非常に優れた相互運用性
    • 4 ビット SDIO または SPI ホスト インターフェイスのサポート
  • Bluetooth Low Energy 5.4
    • LE Coded PHY (長距離)、LE 2M PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能
    • UART または共有 SDIO 用のオプション搭載ホスト コントローラ インターフェイス (HCI) トランスポート
  • 強化されたセキュリティ
    • セキュアなホスト インターフェイス
    • ファームウェア認証
    • アンチ ロールバック保護
  • マルチロール サポート (同時 STA と AP など) により、異なる RF チャネル (Wi-Fi ネットワーク) 上の Wi-Fi デバイスに接続
  • オプションでアンテナのダイバーシティまたは選択も可能
  • 追加の 2.4GHz 無線 (Thread や Zigbee など) との外部共存のための 3 線式または 1 線式 PTA
  • パワー マネージメント
    • VMAIN、VIO、Vpp:1.8V
    • VPA:3.3V
  • クロック ソース
    • 40MHz の XTAL 高速クロック
    • 内部低速クロックまたは外部 32.768kHz 低速クロック
  • 小型パッケージ サイズ
    • 40 ピン、5mm x 5mm のクワッド フラット ノーリード (QFN) パッケージ、0.4mm ピッチで、設計が容易

主な特長

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)

  • CC33x1 デバイスで Bluetooth Low Energy 5.4 を使用

  • TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたはマイコン ホストへのコンパニオン IC

  • 内蔵 2.4GHz PA により、最大 +20.5dBm の出力電力で完全なワイヤレス ソリューションを実現。

  • 動作温度:-40℃~+105℃

  • 最大 50Mbps のアプリケーション スループット

拡張機能

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHz、20MHz、単一の空間ストリーム
    • IEEE 802.11b/g/n/ax をサポートする MAC、ベースバンドおよび RF トランシーバ
    • ターゲット ウェイク時間 (TWT)、OFDMA、MU-MIMO (ダウンリンク)、基本サービス セット カラーリング、トリガ フレームにより効率を向上
    • WPA2 と WPA3 をサポートする、ハードウェア ベースの暗号化と復号化
    • 非常に優れた相互運用性
    • 4 ビット SDIO または SPI ホスト インターフェイスのサポート
  • Bluetooth Low Energy 5.4
    • LE Coded PHY (長距離)、LE 2M PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能
    • UART または共有 SDIO 用のオプション搭載ホスト コントローラ インターフェイス (HCI) トランスポート
  • 強化されたセキュリティ
    • セキュアなホスト インターフェイス
    • ファームウェア認証
    • アンチ ロールバック保護
  • マルチロール サポート (同時 STA と AP など) により、異なる RF チャネル (Wi-Fi ネットワーク) 上の Wi-Fi デバイスに接続
  • オプションでアンテナのダイバーシティまたは選択も可能
  • 追加の 2.4GHz 無線 (Thread や Zigbee など) との外部共存のための 3 線式または 1 線式 PTA
  • パワー マネージメント
    • VMAIN、VIO、Vpp:1.8V
    • VPA:3.3V
  • クロック ソース
    • 40MHz の XTAL 高速クロック
    • 内部低速クロックまたは外部 32.768kHz 低速クロック
  • 小型パッケージ サイズ
    • 40 ピン、5mm x 5mm のクワッド フラット ノーリード (QFN) パッケージ、0.4mm ピッチで、設計が容易

SimpleLink™ Wi-Fi CC33xx デバイス ファミリは、手頃な価格と信頼性を両立しており、エンジニアはより多くのアプリケーションを自信を持って接続できます。CC33xx は、シングルチップの Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 デバイスです。CC3300 および CC3301 は、このピン互換ファミリの初のデバイスです。

  • CC3300:2.4GHz Wi-Fi 6 コンパニオン IC。

  • CC3301:2.4GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 コンパニオン IC。

CC330x は、Wi-Fi 6 および BLE を提供すると同時に、Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) および Wi-Fi 5 (802.11ac) との互換性を維持します。これらの CC330x は、 テキサス・インスツルメンツの第 10 世代コネクティビティ コンボ チップです。そのため、CC330x は実績のあるテクノロジーをベースにしています。これらのデバイスは、TCP/IP を実行する Linux または RTOS ホストを使用する、コスト重視の組込みアプリケーションでの使用に最適です。CC330x は、IoT (モノのインターネット) 向け組込みデバイス アプリケーションで Wi-Fi 6 の効率性を実現し、PCB のフットプリントが小さく、部品表も極めて最適化されています。

SimpleLink™ Wi-Fi CC33xx デバイス ファミリは、手頃な価格と信頼性を両立しており、エンジニアはより多くのアプリケーションを自信を持って接続できます。CC33xx は、シングルチップの Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 デバイスです。CC3300 および CC3301 は、このピン互換ファミリの初のデバイスです。

  • CC3300:2.4GHz Wi-Fi 6 コンパニオン IC。

  • CC3301:2.4GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 コンパニオン IC。

CC330x は、Wi-Fi 6 および BLE を提供すると同時に、Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) および Wi-Fi 5 (802.11ac) との互換性を維持します。これらの CC330x は、 テキサス・インスツルメンツの第 10 世代コネクティビティ コンボ チップです。そのため、CC330x は実績のあるテクノロジーをベースにしています。これらのデバイスは、TCP/IP を実行する Linux または RTOS ホストを使用する、コスト重視の組込みアプリケーションでの使用に最適です。CC330x は、IoT (モノのインターネット) 向け組込みデバイス アプリケーションで Wi-Fi 6 の効率性を実現し、PCB のフットプリントが小さく、部品表も極めて最適化されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 CC3301 アクティブ SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン IC Pin-compatible alternative with integrated Bluetooth Low Energy
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 CC3350 アクティブ SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC Alternative with 5GHz capability
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 CC3301MOD プレビュー SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール Certified modules based on CC3301 for design simplicity

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC330x SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン IC データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 1月 3日
* エラッタ CC330x SimpleLink Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy Transceiver Errata (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 18日
ユーザー・ガイド CC33xx WLAN Features User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2024年 4月 15日
アプリケーション・ノート SimpleLink CC33xx Security Features (Rev. A) PDF | HTML 2024年 2月 2日
ユーザー・ガイド CC33xx Hardware Integration User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 20日
アプリケーション・ノート CC33xx Production Line Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 16日
アプリケーション・ノート SimpleLink CC33xx Host Interfaces PDF | HTML 2023年 10月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BP-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール

The SimpleLink™ CC3351 Dual-Band Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy devices enable affordable, reliable and secure connectivity in embedded applications with a processor host running Linux® or an MCU host running RTOS. The CC3351 BoosterPackTM plug-in module (BP-CC3351) is a test and development (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

M2-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

Linux® を実行するプロセッサ ホスト、または RTOS (リアルタイム OS) を実行するマイコン ホストを使用する組込みアプリケーションで、SimpleLink™ CC3351 Wi-Fi 6/Bluetooth® Low Energy の各種デバイスを採用すると、低コスト、高信頼性、セキュアな接続を実現できます。CC3351 M.2 カード プラグイン モジュール (M2-CC3351) は、TI プロセッサ ボードや、M.2 Key E インターフェイスをサポートする他のプロセッサ ボードに簡単に接続できるテスト / 開発ボードであり、迅速なソフトウェア開発が可能です。

 

この (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドーター・カード

BDE-3P-BW330X — BDE BW330x ワイヤレス モジュール

BDE-3P-BW330x モジュールは、TI の CC3301/CC3300 をベースにした 2.4GHz Wi-Fi 6 (と Bluetooth® Low Energy のコンボ) ワイヤレス モジュールです。このモジュールは、TCP/IP を実行している Linux または RTOS ホストを使用する、コスト重視の組込みアプリケーションに最適です。この場合、アプリケーションのスループット要件は最大 50Mbps です。さまざまな統合要件を満たせるように多様なバリエーションが用意されています。このモジュールには、次の 3 つのアンテナ オプションがあります。外部アンテナ用の ANT (...)

購入先:BDE Technology Inc.
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx

The Wi-Fi toolbox package provides all the capabilities required to debug and monitor WLAN/Bluetooth® Low Energy firmware with a host, perform RF validation tests, run pretest for regulatory certification testing, and debug hardware and software platform integration issues.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
ソフトウェア
ドライバまたはライブラリ
CC33XX-SOFTWARE CC33XX 向けソフトウェア開発ソース
ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

CC33XX-LINUX-MPU CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

The CC33XX devices are single and dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion devices suitable for both Linux and RTOS based systems. CC33XX-SOFTWARE is a collection of software development sources aimed to facilitate quick setup, out-of-box experience, and accelerate development in (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX SimpleLink Wi-Fi ツールボックス
ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

CC33XX-RTOS-MCU (PREVIEW) CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms

The CC33XX devices are single and dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion devices suitable for both Linux and RTOS based systems. CC33XX-SOFTWARE is a collection of software development sources aimed to facilitate quick setup, out-of-box experience, and accelerate development in (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール
ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX SimpleLink Wi-Fi ツールボックス
ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.

(...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL The CC33XX QuickTrack Control App is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification

The CC33XX devices are single and dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion devices suitable for both Linux and RTOS based systems. CC33XX-SOFTWARE is a collection of software development sources aimed to facilitate quick setup, out-of-box experience, and accelerate development in (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX SimpleLink Wi-Fi ツールボックス
ダウンロードオプション
設計ツール

SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ Wi-Fi デバイス向けハードウェア設計レビュー

CC3XXX Wi-Fi ハードウェアの設計レビュー・プロセスでは、最初に問い合わせを行います。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で接触し、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。レビューを依頼する前に、対応する製品ページに掲載されている技術資料と設計や開発向けのリソースをお客様の側で参照することが重要です。製品ページに掲載のリソースを活用すると、設計レビューが不要になることもあります。

Wi-Fi ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

(...)

ユーザー ガイド: PDF
設計ツール

CC330x Reference Design Files

SWRR185.ZIP (3456 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ