M2-CC3351

SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

M2-CC3351

購入

概要

Linux® を実行するプロセッサ ホスト、または RTOS (リアルタイム OS) を実行するマイコン ホストを使用する組込みアプリケーションで、SimpleLink™ CC3351 Wi-Fi 6/Bluetooth® Low Energy の各種デバイスを採用すると、低コスト、高信頼性、セキュアな接続を実現できます。CC3351 M.2 カード プラグイン モジュール (M2-CC3351) は、TI プロセッサ ボードや、M.2 Key E インターフェイスをサポートする他のプロセッサ ボードに簡単に接続できるテスト / 開発ボードであり、迅速なソフトウェア開発が可能です。

 

この M2 カードは、以下の各プロセッサ ボードと簡単に組み合わせることができます。

  • SK-AM62B-P1
  • SK-AM62A-LP
  • SK-AM62-LP

特長
  • CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC、QFN パッケージ封止
  • MPU プラットフォームとのシームレスな統合
  • SMA/U.FL ベースのテスト向けオプションが利用可能なオンボード チップ アンテナ
  • M.2 Type 2230 Key E インターフェイス
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3351 SimpleLink™ dual-band (2.4 and 5GHz) Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

M2-CC3351 — CC3351 M.2 Type 2230 Key-E PCIe 規格に対応、評価基板

サポート・ソフトウェア

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL — The CC33XX QuickTrack Control App is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション
alarm通知

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL The CC33XX QuickTrack Control App is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification

close
最新バージョン
バージョン: 2.2.1
リリース日: 18 6 2024

CC33xx QuickTrack Control Tool Windows Installer

チェックサム

CC33xx QuickTrack Control Tool Linux Installer

チェックサム
製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3351 SimpleLink™ dual-band (2.4 and 5GHz) Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

ドキュメント

リリース情報

Click on the links in the table above to download. The CC33xx QuickTrack Control Tool is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification.

最新情報

  • fixed paths
  • fix wps APUT settings file
  • wps pin checksum script
  •  
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SIMPLELINK-CONNECT — SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション
alarm通知

SIMPLELINK-CONNECT SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs

close
最新バージョン
バージョン: 1.3.6
リリース日: 31 7 2024
download SimpleLink Connect App for iOS  — 0 K

Apple App Store

download SimpleLink Connect App for Android  — 0 K

Google App Store

download simplelink-connect  — 0 K

製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R5 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン CC2652R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2651P3 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M4F シングルプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1354P10 1MB フラッシュと 296KB SRAM とパワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン
Wi-Fi 製品
CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC CC3351 SimpleLink™ dual-band (2.4 and 5GHz) Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC
ハードウェア開発
開発キット
LP-EM-CC1354P10 CC1354P10 SimpleLink™ Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2651P3 CC2651P3 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652R7 CC2652R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC2340R5 CC2340R5 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy (BLE) マイコン向け LaunchPad™ 開発キット BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

リリース情報

The SimpleLink Connect Mobile app is an example Bluetooth® Low Energy application for mobile devices that works with:

The app provides a baseline for users to quickly build their own mobile apps, using iOS or Android. Source code is provided enabling easy customization.

Features:

  • iOS compatible Bluetooth® Low Energy phone app and source code
  • Android™ compatibly Bluetooth® Low Energy phone app and source code

最新情報

  • Dedicated screens for CGM profile, Glucose profile, and Wi-Fi Provisioning over BLE.
  • Option to filter the scan list by service UUID and by BD address.
  • Revised navigation flow to directly access the service-specific screen, with an option to switch back to the characteristic view.
  • Ability to configure a generic URL as the firmware repository, not limited to GitHub.
  • Updated settings view with configuration options separated into different screens.
ドライバまたはライブラリ

CC33XX-LINUX-MPU — CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション
alarm通知

CC33XX-LINUX-MPU CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0.8
リリース日: 19 12 2024
download cc33xx_linux_package_1_0_0_8.exe  — 24096 K

CC33xx Linux MPU Windows Installer

チェックサム
download cc33xx_linux_package_1_0_0_8.run  — 24270 K

CC33xx Linux MPU Linux Installer

チェックサム
download logger.bin  — 561 K

CC33xx Linux MPU Version 1.0.0.8 Logger Bin file

チェックサム
download tisdk-default-image-am62pxx-evm.wic.xz  — 292108 K

CC33XX Yocto Image for AM62P

チェックサム
download tisdk-default-image-am62xx-evm.wic.xz  — 292057 K

CC33XX Yocto Image for AM62xx

チェックサム
download tisdk-default-image-am335x-evm.wic.xz  — 296200 K

CC33XX Yocto Image for AM335x

チェックサム
製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3351 SimpleLink™ dual-band (2.4 and 5GHz) Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

リリース情報

The CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi Companion-IC devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.


This CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable operation of the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi and BLE family of wireless transceivers on Linux platforms.


This is version **1.0.0.8** of the CC33xx Linux MPU Software Package


The version is a production quality release for 2.4/5Ghz devices


Previous release was 1.0.0.7

最新情報

  • Added new INI parameter to control TxPsatCompensation (0dB, 0.5dB, 1dB) - no change to default behavior
  • Added new INI parameter to control RX AMPDU length: MaxRxAmpduLen (8K, 16K) - no change to default behavior
  • Update in INI file the default setting of 'PowerSaveScheme' to 'no ps poll' mode - move to active for every TX \ RX
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション
alarm通知

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx

close
最新バージョン
バージョン: 2.3.3
リリース日: 18 12 2024

SimpleLink WiFi ToolBox Linux Installer

チェックサム

SimpleLink WiFi ToolBox Windows Installer

チェックサム

SimpleLink WiFi ToolBox MacOS Installer

チェックサム

SimpleLink WiFi ToolBox Intel MacOS Installer

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3351 SimpleLink™ dual-band (2.4 and 5GHz) Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

ドキュメント

リリース情報

SimpleLink Wi-Fi Toolbox is a cross-platform software kit, that provides all required tools for fast and easy ramp-up of the CC33xx family of devices. One of the included tools is Radio Tool.

Radio Tool is a tool for RF evaluation and testing of CC33xx designs, during development and certification. The tool enables low-level radio testing capabilities by manually setting the radio into transmit or receive modes. Usage of the tool requires familiarity and knowledge of radio circuit theory and radio test methods.

最新情報

  • Support Radio Tool for Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz
  • Support Radio Tool for BLE
  • Support INI Composer
  • Support Logging
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SWAC007.ZIP (15790 KB)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 Dual-Band Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy M.2 Add-in Card User's Guide PDF | HTML 2024年 7月 16日
証明書 M2-CC3351 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 4月 23日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール SK-AM62A-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット SK-AM62B-P1 AM62x PMIC (パワー マネージメント IC) 搭載、スタータ キット
開発キット
SK-AM62-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ