バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

CC33XX-LINUX-MPU

CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.0.0.8
リリース日: 2024/12/19

CC33xx Linux MPU Windows Installer

MD5 チェックサム

CC33xx Linux MPU Linux Installer

MD5 チェックサム

CC33xx Linux MPU Version 1.0.0.8 Logger Bin file

MD5 チェックサム

CC33XX Yocto Image for AM62P

MD5 チェックサム

CC33XX Yocto Image for AM62xx

MD5 チェックサム

CC33XX Yocto Image for AM335x

MD5 チェックサム
製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3351 SimpleLink™ dual-band (2.4 and 5GHz) Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

リリース情報

The CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi Companion-IC devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.


This CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable operation of the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi and BLE family of wireless transceivers on Linux platforms.


This is version **1.0.0.8** of the CC33xx Linux MPU Software Package


The version is a production quality release for 2.4/5Ghz devices


Previous release was 1.0.0.7

最新情報

  • Added new INI parameter to control TxPsatCompensation (0dB, 0.5dB, 1dB) - no change to default behavior
  • Added new INI parameter to control RX AMPDU length: MaxRxAmpduLen (8K, 16K) - no change to default behavior
  • Update in INI file the default setting of 'PowerSaveScheme' to 'no ps poll' mode - move to active for every TX \ RX