JAJSM64D
November 1998 – July 2021
CD4027B
PRODUCTION DATA
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
改訂履歴
5
Pin Configuration and Functions
6
Specifications
6.1
Absolute Maximum Ratings
6.2
Recommended Operating Conditions
6.3
Static Electrical Characteristics
6.4
Dynamic Electrical Characteristics
6.5
Typical Characteristics
7
Parameter Measurement Information
8
Detailed Description
8.1
Functional Block Diagram
8.2
Device Functional Modes (1)
9
Device and Documentation Support
9.1
Receiving Notification of Documentation Updates
9.2
サポート・リソース
9.3
Trademarks
9.4
Electrostatic Discharge Caution
9.5
Glossary
10
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
J|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsm64d_oa
jajsm64d_pm
1
特長
セット・リセット機能
静的フリップ・フロップ動作:クロックが
HIGH
または
LOW
レベルの間は状態を継続して維持
中程度の速度での動作:10V で 16MHz (標準値) のクロック・トグル・レート
標準化された対称出力特性
20V で静止電流を 100% テスト済み
パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大入力電流 1µA、25℃ では 18V 時に 100nA
ノイズ・マージン (パッケージの全温度範囲にわたって):
V
DD
= 5V で 1V
V
DD
= 10V で 2V
V
DD
= 15V で 2.5V
5V、10V、15V のパラメータ定格
JEDEC 暫定標準 No. 138
『standard specifications for description of 'B' series CMOS devices』
のすべての要求事項に適合