JAJSM64D November 1998 – July 2021 CD4027B
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CHARACTERISTIC | VDD (V) |
LIMITS | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ALL PACKAGES | ||||||
MIN | MAX | |||||
Supply-Voltage Range | For TA = Full Package Temperature Range |
3 | 18 | V | ||
tS | Data Setup Time | 5 | 200 | ns | ||
10 | 75 | |||||
15 | 50 | |||||
tW | Clock Pulse Width | 5 | 140 | ns | ||
10 | 60 | |||||
15 | 40 | |||||
fCL | Clock Input Frequency (Toggle Mode) | 5 | 3.5 | MHz | ||
10 | dc | 8 | ||||
15 | 12 | |||||
trCL, tfCL(1) | Clock Rise or Fall Time | 5 | 45 | μs | ||
10 | 5 | |||||
15 | 2 | |||||
tW | Set or Reset Pulse Width | 5 | 180 | ns | ||
10 | 80 | |||||
15 | 50 |