JAJSJB0L August   1998  – February 2026 CD4049UB , CD4050B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性:DC
    6. 5.6 電気的特性:AC
    7. 5.7 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 テスト回路
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • PW|16
  • NS|16
  • N|16
  • DW|16
  • D|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

説明

CD4049UB および CD4050B デバイスは反転および非反転ヘキサ バッファであり、1 つの電源電圧 (VCC) のみを使ったロジック レベル変換が可能です。これらのデバイスをロジック レベル変換に使う場合、入力信号の High レベル (VIH) は VCC 電源電圧を上回ることができます。これらのデバイスは、CMOS から DTL または TTL へのコンバータとして使うことを意図しており、2 つの DTL または TTL 負荷を直接駆動できます。VCC = 5V、VOL ≤ 0.4V、および IOL ≥ 3.3mA。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
CD4049UBE、CD4050BE N (PDIP、16) 6.35mm × 19.30mm
CD4049UBD、CD4050BD D (SOIC、16) 9.90mm × 3.91mm
CD4049UBDW、CD4050BDW DW (SOIC、16) 10.30mm × 7.50mm
CD4049UBNS、CD4050BNS SO (16) 10.30mm × 5.30mm
CD4049UBPW、CD4050BPW PW (TSSOP、16) 5.00mm × 4.40mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
CD4049UB CD4050B CD4049UB の回路図
6 つの同一ユニットのうちの 1 つ
CD4049UB の回路図
CD4049UB CD4050B CD4050B の回路図
6 つの同一ユニットのうちの 1 つ
CD4050B の回路図