CD4050B
- CD4049UB 反転
- CD4050B 非反転
- 2 つの TTL 負荷を駆動するための大きなシンク電流
- High/Low ロジック・レベル変換
- 20V で静止電流を 100% テスト済み
- パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大入力電流 1µA、25℃では 18V 時に 100nA
- 5V、10V、15V のパラメータ定格
CD4049UB および CD4050B デバイスは反転および非反転ヘキサ・バッファであり、1 つの電源電圧 (VCC) のみを使ったロジック・レベル変換が可能です。これらのデバイスをロジック・レベル変換に使う場合、入力信号の High レベル (VIH) は VCC 電源電圧を上回ることができます。これらのデバイスは、CMOS から DTL または TTL へのコンバータとして使うことを意図しており、2 つの DTL または TTL 負荷を直接駆動できます。(VCC = 5V、 VOL ≦ 0.4V、IOL ≧ 3.3mA)
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点