JAJSOR2M August 1998 – November 2024 CD4051B , CD4052B , CD4053B
PRODUCTION DATA
CD405xB アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、オン状態のインピーダンスが低くオフ状態のリーク電流が非常に小さいデジタル制御のアナログ スイッチです。これらのマルチプレクサ回路は、制御信号の論理状態にかかわらず、VDD - VSS および VDD - VEE の電源電圧範囲全体にわたって非常に小さな静止電力しか消費しません。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
CD405xB | J (CDIP、16) | 19.50mm × 6.92mm |
N (PDIP、16) | 19.3mm × 9.4mm | |
D (SOIC、16) | 9.9mm × mm | |
NS (SOP、16) | 10.2mm × 7.8mm | |
PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm |