このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
CD405xB アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、オン状態のインピーダンスが低くオフ状態のリーク電流が非常に小さいデジタル制御のアナログ スイッチです。これらのマルチプレクサ回路は、制御信号の論理状態にかかわらず、VDD - VSS および VDD - VEE の電源電圧範囲全体にわたって非常に小さな静止電力しか消費しません。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
CD405xB | J (CDIP、16) | 19.50mm × 6.92mm |
N (PDIP、16) | 19.3mm × 9.4mm | |
D (SOIC、16) | 9.9mm × mm | |
NS (SOP、16) | 10.2mm × 7.8mm | |
PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm |