デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CD4069UB デバイスは、6 つの CMOS インバータ回路で構成されます。これらのデバイスは、(CD4009 や CD4049 ヘクス・インバータなどが持つ) 中程度の電力の TTL 駆動や論理レベル変換能力、およびバッファを必要としない、すべての汎用インバータ用途を目的としています。
型番 | パッケージ(ピン数) | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
CD4069UBE | PDIP (14) | 19.30mm×6.35mm |
CD4069UBF | CDIP (14) | 19.56mm×6.67mm |
CD4069UBM | SOIC (14) | 8.65mm×3.91mm |
CD4069UBNSR | SO (14) | 10.30mm×5.30mm |
CD4069UBPW | TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |