JAJSGW7E November 1998 – January 2019 CD4069UB
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
tPLH, tPHL | Propagation delay time | VDD (V) = 5 | 55 | 110 | ns | |
VDD (V) = 10 | 30 | 60 | ||||
VDD (V) = 15 | 25 | 50 | ||||
tTHL, tTLH | Transition time | VDD (V) = 5 | 100 | 200 | ns | |
VDD (V) = 10 | 50 | 100 | ||||
VDD (V) = 15 | 40 | 80 | ||||
CIN | Input capacitance | Any input | 10 | 15 | pF |