デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
CD74AC109-Q1 デバイスには、2 つの独立した J-K ポジティブ エッジ トリガ フリップ フロップがあります。その他の入力のレベルに関係なく、プリセット (PRE) 入力を Low レベルにすると出力は High になり、クリア (CLR) 入力を Low レベルにすると出力は Low になります。PRE と CLR が非アクティブ (HIGH) の場合、セットアップ時間の要件を満たす J および K 入力のデータは、クロック (CLK) パルスの正方向エッジで出力に転送されます。このデバイスは車載アプリケーション用に認定済みです。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (2) |
---|---|---|
CDx4AC109 | D (SOIC、16) | 9.90 mm × 3.90mm |
N (PDIP、16) | 19.3 mm × 6.35mm | |
J (CDIP、16) | 19.56 mm × 6.92mm |
ピン | I/O(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
1CLR | 1 | I | 第 1 チャネルへのアクティブ Low クリア |
1J | 2 | I | 第 1 チャネルへの J 入力 |
1K | 3 | I | 第 1 チャネルへのアクティブ Low K 入力 |
1CLK | 4 | I | 第 1 チャネルへの CLK 入力 |
1PRE | 5 | I | 第 1 チャネルへのアクティブ Low プリセット入力 |
1Q | 6 | O | 第 1 チャネルへの真の Q 出力 |
1Q | 7 | O | 第 1 チャネルへの反転 Q 出力 |
GND | 8 | - | グランド |
2Q | 9 | O | 第 2 チャネルへの真の Q 出力 |
2Q | 10 | O | 第 2 チャネルへの反転 Q 出力 |
2PRE | 11 | I | 第 2 チャネルへのアクティブ Low プリセット |
2CLK | 12 | I | 第 2 チャネルへのクロック入力 |
2K | 13 | I | 第 2 チャネルへのアクティブ Low K 入力 |
2J | 14 | I | 第 2 チャネルへの J 入力 |
2CLR | 15 | I | 第 2 チャネルへのアクティブ Low クリア |
VCC | 16 | - | パワー ピン |