JAJSO20D February 1998 – February 2022 CD54HC166 , CD54HCT166 , CD74HC166 , CD74HCT166
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’HC166 および ’HCT166 8 ビット・シフト・レジスタはシリコン・ゲート CMOS 技術で製造されています。本デバイスは、標準 CMOS IC の低消費電力という特長を備えながら、低消費電力ショットキー・デバイスの相当品に匹敵する速度で動作します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD54HC166F3A | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
CD54HCT166F3A | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
CD74HC166M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HCT166M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HC166E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HCT166E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |