JAJSS08C April 2003 – October 2024 CD74AC174
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CD74AC174 は、ダイレクト クリア (CLR) 入力を備えたポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップで、1.5V~5.5V の VCC で動作するよう設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CD74AC174 | BQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
D (SOIC、16) | 9.9mm × 6mm | 9.9mm × 3.9mm | |
N (PDIP、16) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
PW (TSSOP、16) | 5 mm × 6.4mm | 5 mm × 4.4mm |