JAJSVA8B November 1998 – August 2024 CD54AC257 , CD54ACT257 , CD74AC257 , CD74ACT257 , CD74ACT258
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
'AC257、'ACT257、CD74ACT258 は、アドバンスト CMOS ロジック技術を採用した、スリー ステート出力のクワッド 2 入力マルチプレクサです。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CDx4AC257, CDx4ACT257, CD74ACT258 | D (SOIC、16) | 9.9mm × 6 mm | 9.9mm × 3.9 mm |
N (PDIP、16) | 19.3mm × 9.4 mm | 19.3mm × 6.35 mm |
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
S | 1 | I | Select |
1I0 | 2 | I | Channel 1 Input 0 |
1I1 | 3 | I | Channel 1 Input 1 |
1Y | 4 | O | Channel 1 Output |
2I0 | 5 | I | Channel 2 Input 0 |
2I1 | 6 | I | Channel 2 Input 1 |
2Y | 7 | O | Channel 2 Output |
GND | 8 | G | Ground |
3Y | 9 | O | Channel 3 Output |
3I1 | 10 | I | Channel 3 Input 1 |
3I0 | 11 | I | Channel 3 Input 0 |
4Y | 12 | O | Channel 4 Output |
4I1 | 13 | I | Channel 4 Input 1 |
4I0 | 14 | I | Channel 4 Input 0 |
OE | 15 | I | Output Enable |
VCC | 16 | P | Positive Supply |