JAJSU74B
December 2003 – April 2024
CD74HC4051-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Pin Configuration and Functions
5
Specifications
5.1
Absolute Maximum Ratings
5.2
Recommended Operating Conditions
5.3
Recommended Operating Area as a Function of Supply Voltages
5.4
Electrical Characteristics
5.5
Switching Characteristics
5.6
Operating Characteristics
5.7
Analog Channel Characteristics
5.8
Typical Characteristics
6
Parameter Measurement Information
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
8.5
用語集
9
Revision History
10
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
PW|16
D|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsu74b_oa
jajsu74b_pm
1
特長
車載アプリケーション認定済み
広いアナログ入力電圧範囲:最大 ±5V
低い ON 抵抗
70Ω (V
CC
- V
EE
= 4.5V での標準値)
40Ω (V
CC
- V
EE
= 9V での標準値)
スイッチ間の低いクロストーク
高速なスイッチングおよび伝搬速度
ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
動作制御電圧:2V~6V
スイッチ電圧:0V~10V
高いノイズ耐性、N
IL
= V
CC
の 30%、N
IH
= V
CC
の 30% (VCC = 5V の場合)