CD74HC4051-Q1

アクティブ

車載、5V、8:1、1 チャネル・アナログ・マルチプレクサ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Power supply voltage - dual (V) +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 40 CON (typ) (pF) 25 ON-state leakage current (max) (µA) 2 Supply current (typ) (µA) 16 Bandwidth (MHz) 180 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 25 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 6 Supply voltage (max) (V) 10 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Power supply voltage - dual (V) +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 40 CON (typ) (pF) 25 ON-state leakage current (max) (µA) 2 Supply current (typ) (µA) 16 Bandwidth (MHz) 180 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 25 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 6 Supply voltage (max) (V) 10 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 広いアナログ入力電圧範囲:最大 ±5V
  • 低い ON 抵抗
    • 70Ω (VCC - V‌EE‌ = 4.5V での標準値)
    • 40Ω (VCC - V‌EE‌ = 9V での標準値)
  • スイッチ間の低いクロストーク
  • 高速なスイッチングおよび伝搬速度
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • 動作制御電圧:2V~6V
  • スイッチ電圧:0V~10V
  • 高いノイズ耐性、NIL = VCC の 30%、NIH = VCC の 30% (VCC = 5V の場合)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 広いアナログ入力電圧範囲:最大 ±5V
  • 低い ON 抵抗
    • 70Ω (VCC - V‌EE‌ = 4.5V での標準値)
    • 40Ω (VCC - V‌EE‌ = 9V での標準値)
  • スイッチ間の低いクロストーク
  • 高速なスイッチングおよび伝搬速度
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • 動作制御電圧:2V~6V
  • スイッチ電圧:0V~10V
  • 高いノイズ耐性、NIL = VCC の 30%、NIH = VCC の 30% (VCC = 5V の場合)

このデバイスは、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使って、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現したデジタル制御アナログ スイッチです。

これらのアナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサは、電源電圧範囲にわたって変化する可能性があるアナログ電圧を制御します (例:VCC から VEE まで)。これらの双方向スイッチを使うと、任意のアナログ入力を出力として使用でき、その逆も行えます。スイッチはオン抵抗が低く、オフ時のリーク電流が小さい特長があります。また、本デバイスは、High のときにすべてのスイッチをオフ状態に無効化するイネーブル制御 (‌E‌) を備えています。

このデバイスは、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使って、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現したデジタル制御アナログ スイッチです。

これらのアナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサは、電源電圧範囲にわたって変化する可能性があるアナログ電圧を制御します (例:VCC から VEE まで)。これらの双方向スイッチを使うと、任意のアナログ入力を出力として使用でき、その逆も行えます。スイッチはオン抵抗が低く、オフ時のリーク電流が小さい特長があります。また、本デバイスは、High のときにすべてのスイッチをオフ状態に無効化するイネーブル制御 (‌E‌) を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMUX1308-Q1 アクティブ 車載、注入電流による制御および 1.8V ロジック機能搭載、5V、8:1、1 チャネル・マルチプレクサ Upgraded 1.8-V logic support and smaller package options

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ‌CD74HC4051-Q1 車載用アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 9日
機能安全情報 CD74HC4051-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 4月 12日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション・ノート Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
その他の技術資料 車載用ロジック・デバイス 英語版 2015年 2月 4日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Designing With Logic (Rev. C) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 1996年 5月 1日
アプリケーション・ノート Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ