JAJSOC9F November 1997 – March 2022 CD54HC4094 , CD74HC4094 , CD74HCT4094
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CDx4HC4094 および CD74HCT4094 は、8 段のシリアル・シフト・レジスタで、シリアル入力からパラレル・バッファ付きトライステート出力へのストローブ・データ用として各段にストレージ・ラッチを備えています。パラレル出力は、共通のバス・ラインに直接接続できます。正のクロック遷移時にデータがシフトされます。シフト・レジスタの各ステージのデータは、ストローブ入力が HIGH のときにストレージ・レジスタへ転送されます。ストレージ・レジスタのデータは、出力イネーブル信号が HIGH のとき、常に出力に現れます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD54HC4094F3A | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
CD74HC4094M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HC4094E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HC4094NSR | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
CD74HC4094PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
CD74HCT4094M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HCT4094E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |