JAJSOC9F November 1997 – March 2022 CD54HC4094 , CD74HC4094 , CD74HCT4094
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | NOM | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | Supply voltage range | HC types | 2 | 6 | V | |
HCT types | 4.5 | 5.5 | ||||
VI, VO | Input or output voltage | 0 | VCC | V | ||
tt | Input rise and fall time | 2 V | 1000 | ns | ||
4.5 V | 500 | |||||
6 V | 400 | |||||
TA | Temperature range | –55 | 125 | °C |