JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fO_HCSL | 出力周波数 | 0.024 | 328.125 | MHz | ||
VOH | 出力 HIGH 電圧(3) | 660 | 850 | mV | ||
VOL | 出力 LOW 電圧 | -150 | 150 | mV | ||
ZDIFF | 差動出力インピーダンス(3) | 90 | 100 | 110 | Ω | |
VCROSS | 絶対交差ポイント | 12 インチ、100Ω ± 10% 差動パターン、FR4 でピンあたり 2pF ± 5%。 | 250 | 550 | mV | |
ΔVCROSS | 相対交差ポイントの変動 | 平均的な交差ポイントを基準にします | 140 | mV | ||
dV/dt | 立ち上がりエッジと立ち下がりエッジのスルーレート | 差動、VCROSS ± 150mV、fO_HCSL = 100MHz (1) | 1 | 4 | V/ns | |
ΔdV/dt | スルーレート・マッチング | シングルエンド、VCROSS ± 75mV、fO_HCSL = 100MHz (1) | 20 | % | ||
Vrb | 出力リングバック電圧 | 100MHz の差動出力で測定され、ゼロ交差からの最小電圧を指定します | -100 | 100 | mV | |
Tstable | リングバックまでの経過時間 | リングバックが許容されるまでの最小時間 | 500 | ps | ||
ODC | 出力デューティ・サイクル | PLL バイパス・モードではありません | 45 | 55 | % | |
TOUT-SKEW | 出力スキュー(2) | 同じ分周値、LP-HCSL から LP-HCSL まで | 100 | ps |