JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
CDCE6214Q1TM は、各種ドライバ・モードを選択可能な 5 つの独立したクロック出力を生成できる、4 チャネル、超低消費電力、中グレード・ジッタの車載用クロック・ジェネレータです。入力信号源にはシングルエンドまたは差動入力のクロック・ソース、あるいは水晶振動子を使用できます。CDCE6214Q1TM は、任意の入力周波数から無関係のベース周波数を合成するフラクショナル N PLL を備えています。