JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
ビット・フィールド ch{x}_glitchless_en を使用して、グリッチレス出力分周器の更新を有効にできます。この機能により、クロック周期の High パルスが出力分周器の更新プロセスによって遮断されないことが保証されます。また、レシーバのセットアップ時間とホールド時間に違反しないことも保証されます。以前の期間から新しい期間への遷移時の Low パルスが適宜延長されます。
図 10-8 グリッチレス分周器の更新