JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
CDCE6214Q1TM は、複数の電源ピンを備えています。各電源は、1.8V、2.5V、または 3.3V をそれぞれサポートしています。内蔵の低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) は、内部ブロックのソースとなり、各ピンに個別の電源電圧を供給できます。VDDREF ピンは、コントロール・ピンとシリアル・インターフェイスに電源を供給します。したがって、プルアップ抵抗は VDDREF と同じドメインに接続する必要があります。
このデバイスは、内部パワー・マネージメントに関して非常にフレキシブルです。各ブロックはパワーダウン・ビットを備えており、ブロックが不要なときはディスエーブルにして電力を節約できます。表 10-15 に使用可能なビットを示します。バイパス出力 Y0 は pdn_ch4 ビットに接続されています。各出力チャネルには、印加される電源電圧 ch[4:1]_1p8vdet に適応するビットがあります。
VDDREF | VDDVCO | VDDO_12 | VDDO_34 |
---|---|---|---|
R0[1] - パワーダウン | R0[1] - パワーダウン | R0[1] - パワーダウン | R0[1] - パワーダウン |
R5[8] - PLL_VCOBUFF_LDO_PD | R4[4] - CH1_PD | R4[6] - CH3_PD | |
R5[7] - PLL_VCO_LDO_PD | R4[5] - CH2_PD | R4[7] - CH4_PD | |
R5[6] - PLL_VCO_BUFF_PD | |||
R5[5] - PLL_CP_LDO_PD | |||
R5[4] - PLL_LOCKDET_PD | |||
R5[3] - PLL_PSB_PD | |||
R5[2] - PLL_PSA_PD | |||
R5[1] - PLL_PFD_PD | |||
R53[6] - PLL_NCTR_EN | |||
R53[3] - PLL_CP_EN |