JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
CDCE6214Q1TM は、完全に統合されたフェーズ・ロック・ループ (PLL) 回路を備えています。位相周波数検出器で、リファレンス位相と内部フィードバック位相の間の誤差が比較されます。比較結果は、内蔵ループ・フィルタに接続されているチャージ・ポンプに供給されます。ループ・フィルタから生成される制御電圧によって、内蔵の電圧制御発振器 (VCO) が調整されます。VCO の周波数は、帰還分周器 (N カウンタ) を経由して PFD に返されます。
fVCO (MHz) | fPFD (MHz) | 帯域幅 (MHz 単位) | 位相マージン (°) | 減衰係数 | ICP (mA) | CPcap (pF) | RRes (kΩ) | CZcap (pF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400 | 25 | 0.469 | 70 | 0.5 | 0.60 | 16.1 | 2.5 | 580 |
2400 | 50 | 0.938 | 70 | 2 | 0.60 | 8.2 | 2.5 | 276 |
2400 | 100 | 1.60 | 70 | 0.5 | 0.80 | 8.2 | 2.5 | 303 |
2457.6 | 61.44 | 1.04 | 70 | 1.15 | 0.60 | 9.2 | 2.0 | 331 |
2500 | 25 | 0.49 | 70 | 0.4 | 0.60 | 13.5 | 2.5 | 497 |
2500 | 50 | 0.93 | 70 | 1.0 | 0.60 | 11.7 | 2.5 | 386 |
2400 | 50 | 400 | 65 | 0.1 | 0.40 | 11.7 | 1.5 | 636 |
入力周波数 (MHz) | fPFD (MHz) | 出力周波数 (MHz) | fVCO | N カウンタ分周値 | 分子 | 分母 | PSA | 出力分周器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 100 | 2400 | 48 | 該当なし | 該当なし | 4 | 6 |
25 | 25 | 100 | 2400 | 96 | 該当なし | 該当なし | 4 | 6 |
25 | 50 | 156.25 | 2500 | 50 | 該当なし | 該当なし | 4 | 4 |
25 | 25 | 25 | 2400 | 96 | 該当なし | 該当なし | 4 | 24 |
25 | 25 | 24.576 | 2457.6 | 98 | 5071614 | 16682942 | 4 | 25 |
25 | 25 | 148.5 | 2376 | 95 | 664983 | 16624579 | 4 | 4 |