VDD_VCO、VDDO_12、VDDO_34、VDD_REF = 1.8V ± 5%、2.5V ± 5%、3.3V ± 5%、TA = -40℃~105℃パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
---|
VTHRESHOLD | POR スレッショルド電圧(1) | | 0.875 | | 1.275 | V |
tSTARTUP | スタートアップ時間 | スタートアップ時間は、VDD が 95% に到達した後、出力が正しい周波数でトグルする (入力 = 水晶振動子または外部クロック) までの時間です。 | | 9 | | ms |
tVDD | 電源ランプ時間(2) | PDN=LOW のときのすべての VDD ピンのタイミング要件 | 0.1 | | 30 | ms |
(1) POR スレッショルド電圧は、内部リセットがデアサートされる電源電圧です。これは PDN により内部的に判定されます。
(2) VDD ピンは、電源ランプ時間内に最終値の 95% に単調に到達する必要があります。パラメータは特性により規定されています。この評価のために、すべての VDD ピンは互いに接続されました。電源ランプが単調でない場合や低速の場合は、VDD ピンが最終値の 95% に達するまで PDN ピンをプルダウンすることを推奨します。PDN ピンには 50kΩ のプルアップ抵抗があります。PDN ピンをアクティブに制御できない場合、PDN ピンの GND にコンデンサを追加して、リセットの解除を遅延させることを推奨します。