JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
テキサス・インスツルメンツは、フェライト・ビーズを使用してすべての電源を絶縁し、各電源でデカップリングを行うことを推奨します。また、各レイアウトに合わせてデカップリングを最適化することを推奨します。個別の周波数計画に合わせて最適化するために、電源インピーダンスを考慮してください。
電源ピンごとのデカップリングの例:1 × 4.7μF、1 × 470nF、1 × 100nF。