JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
VCO 出力は、オンチップ・クロック分配の供給源である個別構成可能な 2 つのプリスケーラ分周器、PSA と PSB に接続されます。PSA と PSB は、/4、/5、または /6 の分周値として互いに独立して構成できます。
クロック分配は、4 つの出力チャネルで構成されています。各出力チャネルには、グリッチレス・スイッチングおよび同期機能を備えた整数分周器 (IOD) が内蔵されています。
IOD は、PSA、PSB、または基準クロックのいずれかをソースにすることができます。IOD をバイパスすると、出力で基準クロックを供給できます。
OUT0、OUT1、OUT2、OUT3、OUT4 の 5 つの出力チャネルがあります。
OUT0 はスルーレート制御可能な LVCMOS 出力です。基準クロックか PFD クロックのいずれかを、クロック分配ネットワーク経由でこの出力に配線できます。
OUT1 と OUT4 は同一の出力チャネルです。このチャネルの出力バッファは、LVCMOS、LP-HCSL、疑似 LVDS など、さまざまな信号規格と互換性があります。
OUT2 と OUT3 は同一の出力チャネルです。このチャネルの出力バッファは、LP-HCSL や 疑似 LVDS など、さまざまな信号規格と互換性があります。
レジスタ・ビット・アドレス | レジスタ・ビット・フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
R25[10] | IP_BYP_OUT0_EN | OUT0 に対する基準クロックまたは PFD クロックをイネーブルにします |
R25[9] | REF_CH_MUX | PFD クロックまたは入力基準クロックを選択します |
R25[14:11] | IP_REF_TO_OUT4_EN、IP_REF_TO_OUT3_EN、IP_REF_TO_OUT2_EN、IP_REF_TO_OUT1_EN | OUT1~OUT4 への基準クロックを選択します |
R56[15:14] | CH1_MUX | OUT1 のクロック選択 MUX 制御 |
R62[15:14] | CH2_MUX | OUT2 のクロック選択 MUX 制御 |
R67[15:14] | CH3_MUX | OUT3 のクロック選択 MUX 制御 |
R72[15:14] | CH4_MUX | OUT4 のクロック選択 MUX 制御 |
レジスタ・ビット・アドレス | レジスタ・ビット・フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
R47[6:5] | PLL_PSB | プログラマブル・プリスケーラ分周器 PSB |
R47[4:3] | PLL_PSA | プログラマブル・プリスケーラ分周器 PSA |
R56[13:0] | CH1_DIV | OUT1 整数分周器の値 |
R62[13:0] | CH2_DIV | OUT2 整数分周器の値 |
R67[13:0] | CH3_DIV | OUT3 整数分周器の値 |
R72[13:0] | CH4_DIV | OUT4 整数分周器の値 |
レジスタ・ビット・アドレス | レジスタ・ビット・フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
R78[12] | CH0_EN | OUT0 LVCMOS バッファをイネーブルにします |
R79[3:0] | CH0_CMOS_SLEW_RATE_CTRL | OUT0 LVCMOS バッファの出力スルーレートを制御します |
R59[14]、R75[14] | CH1_CMOSN_EN、CH4_CMOSP_EN | OUT1N/OUT4P LVCMOS バッファをイネーブルにします |
R59[13]、R75[13] | CH1_CMOSP_EN、CH4_CMOSN_EN | OUT1P/OUT4N LVCMOS バッファをイネーブルにします |
R59[12]、R75[12] | CH1_CMOSN_POL、CH4_CMOSP_POL | OUT1N/OUT4P LVCMOS バッファの出力極性を設定します |
R59[11]、R75[11] | CH1_CMOSP_POL、CH4_CMOSN_POL | OUT1P/OUT4N LVCMOS バッファの出力極性を設定します |
R60[3:0]、R76[3:0] | CH1_CMOS_SLEW_RATE_CTRL、CH4_CMOS_SLEW_RATE_CTRL | OUT1/OUT4 LVCMOS バッファの出力スルーレートを制御します |
レジスタ・ビット・アドレス | レジスタ・ビット・フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
R57[14]、R63[13]、R68[13]、R73[13] | CH1_HCSL_EN、CH2_HCSL_EN、CH3_HCSL_EN、CH4_HCSL_EN | OUT1/OUT2/OUT3/OUT4 で LP-HCSL バッファをイネーブルにします |
レジスタ・ビット・アドレス | レジスタ・ビット・フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
R59[15]、R65[11]、R70[11]、R75[15] | CH1_LVDS_EN、CH2_LVDS_EN、CH3_LVDS_EN、CH4_LVDS_EN | OUT1/OUT2/OUT3/OUT4 で疑似 LVDS バッファをイネーブルにします |
R60[15:12]、R66[3:0]、R71[3:0]、R76[9:6] | CH1_DIFFBUF_IBIAS_TRIM、CH2_DIFFBUF_IBIAS_TRIM、CH3_DIFFBUF_IBIAS_TRIM、CH4_DIFFBUF_IBIAS_TRIM | OUT1/OUT2/OUT3/OUT4 の出力スイングと出力同相モードを設定します |
R60[11:10]、R66[5:4]、R71[5:4]、R76[5:4] | CH1_LVDS_CMTRIM_INC、CH2_LVDS_CMTRIM_INC、CH3_LVDS_CMTRIM_INC、CH4_LVDS_CMTRIM_INC | OUT1/OUT2/OUT3/OUT4 の出力同相モードを引き上げます。2.5V/3.3V モードのみ。 |
R60[5:4]、R65[14:13]、R71[10:9]、R77[1:0] | CH1_LVDS_CMTRIM_DEC、CH2_LVDS_CMTRIM_DEC、CH3_LVDS_CMTRIM_DEC、CH4_LVDS_CMTRIM_DEC | OUT1/OUT2/OUT3/OUT4 の出力同相モードを引き下げます。2.5V または 3.3V モードの場合のみ。 |