デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この 200mΩ、30V N チャネル FemtoFET™ MOSFET テクノロジは、さまざまなハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するよう設計され、最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えて、占有面積を 60% 以上減らすことができます。
TA = 25℃ | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 30 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷 (4.5V) | 1010 | pC | |
Qgd | ゲート電荷、ゲート - ドレイン間 | 130 | pC | |
RDS(on) | ドレイン - ソース間 オン抵抗 |
VGS = 1.8V | 370 | mΩ |
VGS = 2.5V | 240 | |||
VGS = 4.5V | 200 | |||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 0.85 | V |
デバイス(1) | 数量 | メディア | パッケージ | 出荷形態 |
---|---|---|---|---|
CSD17483F4 | 3000 | 7 インチ・リール | Femto (0402) 1.00mm × 0.60mm SMD リード・レス |
テープ・アンド・リール |
CSD17483F4T | 250 |
TA = 25℃ (特に記述のない限り) | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 30 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | 12 | V |
ID | 連続ドレイン電流、TA = 25℃(1) | 1.5 | A |
IDM | パルス・ドレイン電流、TA = 25℃(2) | 5 | A |
IG | 連続ゲート・クランプ電流 | 35 | mA |
パルス・ゲート・クランプ電流(2) | 350 | ||
PD | 消費電力(1) | 500 | mW |
V(ESD) | 人体モデル (HBM) | 4 | kV |
デバイス帯電モデル (CDM) | 2 | ||
TJ、 Tstg |
動作時の接合部温度、 保存温度 |
–55~150 | ℃ |
EAS | アバランシェ・エネルギー、単一パルス ID = 7.4A、 L = 0.1mH、RG = 25Ω |
2.7 | mJ |