JAJSDJ3B April 2016 – February 2022 CSD23280F3
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この –12V、97mΩ、P チャネル FemtoFET™ MOSFET は、さまざまなハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するよう設計され、最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えて、フットプリントを大幅に減らすことができます。
TA = 25℃ | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | –12 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷 (4.5V) | 0.95 | nC | |
Qgd | ゲート電荷、ゲート - ドレイン間 | 0.068 | nC | |
RDS(on) | ドレイン - ソース間 オン抵抗 |
VGS = –1.5V | 230 | mΩ |
VGS = –1.8V | 180 | |||
VGS = –2.5V | 129 | |||
VGS = –4.5V | 97 | |||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | –0.65 | V |
デバイス | 数量 | メディア | パッケージ | 出荷形態 |
---|---|---|---|---|
CSD23280F3 | 3000 | 7 インチ・リール | Femto 0.73mm × 0.64mm LGA (Land Grid Array) |
テープ および リール |
CSD23280F3T | 250 |
TA = 25℃ | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | –12 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | –6 | V |
ID | 連続ドレイン電流(1) | 2.9 | A |
連続ドレイン電流(2) | 1.8 | ||
IDM | パルス・ドレイン電流(1)(3) | 11.4 | A |
PD | 消費電力(1) | 1.4 | W |
消費電力(2) | 0.5 | ||
V(ESD) | 人体モデル (HBM) | 4000 | V |
デバイス帯電モデル (CDM) | 2000 | ||
TJ、 Tstg |
動作時の接合部温度、 保存温度 |
–55~150 | ℃ |