4 Revision History
Changes from Revision E (December 2017) to Revision F (February 2022)
- 超薄型プロファイルの箇条書き項目を、高さ 0.35mm から 0.36mm に変更。Go
- 超薄型プロファイルの画像の高さを 0.35mm から 0.36mm に更新。Go
- Changed ultra-low profile image height from 0.35 mm to 0.36
mm.Go
- Added FemtoFET Surface Mount Guide note.Go
Changes from Revision D (October 2014) to Revision E (December 2017)
- 絶対最大定格の表のパルス・ドレイン電流の値を –10A から –13.1A に変更。Go
- 注 1 をRθJA = 85℃/W (標準値) からRθJA = 90℃/W (標準値) に変更。Go
- 注 2 を「パルス幅 ≤ 300μs、デューティ・サイクル ≤ 2%」から「パルス幅 ≤ 100μs、デューティ・サイクル ≤ 1%」に変更。Go
- Changed the typical RθJA values in the Thermal Information table Go
- Updated Figure 5-1. Go
- Updated Figure 5-10 with newly measured data. Go
- Updated all mechanical drawings, increased the size of the pads in the
Section 7.3
section. Go