SLPS521A December 2014 – May 2024 CSD85301Q2
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
THERMAL METRIC | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|
RθJA | Junction-to-Ambient Thermal Resistance(1) | 70 | °C/W | ||
Junction-to-Ambient Thermal Resistance(2) | 185 |
![]() | Max RθJA = 70 when mounted on
1 inch2 (6.45cm2) of 2oz. (0.071mm thick) Cu. | ![]() | Max RθJA = 185 when mounted on minimum pad
area of 2oz. (0.071mm thick) Cu. |