DATA SHEET
CSD86336Q3D 同期整流降圧型NexFET™パワー・ブロック
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- ハーフ・ブリッジ・パワー・ブロック
- 12A時に93.0%のシステム効率
- 最大20Aで動作
- 高周波数での動作(最高1.5MHz)
- 高密度SON、占有面積3.3mm×3.3mm
- 5Vゲートの駆動に最適化
- 低いスイッチング損失
- インダクタンスの非常に低いパッケージ
- RoHS準拠
- ハロゲン不使用
- 鉛フリーの端子メッキ処理