JAJSEY5 March 2018 CSD86336Q3D
PRODUCTION DATA.
CSD86336Q3D NexFET™ パワー・ブロックは、同期整流降圧アプリケーション向けに最適化された設計で、大電流、高効率、高周波数の能力を小さな3.3mm×3.3mmの外形に収めています。この製品は5Vのゲート駆動アプリケーション用に最適化されており、外部のコントローラ/ドライバからの任意の5Vゲート・ドライブと組み合わせて、高密度の電源を実現できます。
デバイス | メディア | 数量 | パッケージ | 出荷 |
---|---|---|---|---|
CSD86336Q3D | 13インチ・リール | 2500 | SON
3.30mm×3.30mm プラスチック・パッケージ |
テープ・アンド・リール |
CSD86336Q3DT | 7インチ・リール | 250 |