CSD87503Q3Eは30V、13.5mΩの共通ソース、デュアルNチャネル・デバイスで、USB Type-C/PDおよびバッテリ保護用に設計されています。SON 3.3×3.3mmのデバイスで、ドレイン間のオン抵抗が低く、損失が最小化されるため、容積の制限されるアプリケーションで部品数を減らすために役立ちます。
TA = 25°C | 値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 30 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷(4.5V) | 13.4 | nC | |
Qgd | ゲート電荷、ゲート-ドレイン間 | 5.8 | nC | |
RDD(on) | ドレイン間のオン抵抗 | VGS = 4.5V | 17.3 | mΩ |
VGS = 10V | 13.5 | |||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.7 | V |
デバイス | 数量 | メディア | パッケージ | 出荷 |
---|---|---|---|---|
CSD87503Q3E | 2500 | 13インチ・リール | SON 3.30mm×3.30mm プラスチック・パッケージ |
テープ・アンド・リール |
CSD87503Q3ET | 250 | 7インチ・リール |
TA = 25°C | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 30 | V |
VGS | ゲート-ソース間電圧 | ±20 | V |
ID1, D2 | 連続ドレイン間電流(パッケージによる制限) | 10 | A |
IDS | 連続ドレイン-ソース間電流(パッケージによる制限) | 1.5 | A |
ID1, D2M | パルス・ドレイン間電流(1) | 89 | A |
PD | 消費電力(2) | 2.6 | W |
PD | 消費電力、TC = 25℃ | 15.6 | W |
TJ、 Tstg |
動作時の接合部、 保管温度 |
–55~150 | °C |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2017年9月 | * | 初版 |