マルチフェーズの同期整流降圧コンバータ
– 高周波アプリケーション
– 大電流、低デューティ・サイクルのアプリケーション
POL DC/DC コンバータ
メモリ・カードおよびグラフィック・カード
デスクトップ PC およびサーバー向け VR12.x / VR13.x / VR14.x V-Core同期整流降圧コンバータ
CSD95411 NexFET™ パワー・ステージの設計は、高出力、高密度同期整流降圧コンバータ用に高度に最適化されています。この製品は、ドライバ IC とパワー MOSFET を統合することにより、電力段スイッチングの完結した機能を提供します。この構成により、5mm × 6mm という小型のパッケージ形状内に、大電流、高効率、高速のスイッチングを実現しています。また、電流および温度の正確なセンシング機能を内蔵することで、システム設計を簡素化すると同時に、その精度を向上させています。PCB 上の占有面積が最適化されているので、設計期間が短縮され、システム全体の設計が簡素化されます。
デバイス | メディア | 数量 | パッケージ(1) | 出荷形態 |
---|---|---|---|---|
CSD95411RRB | 13 インチ・リール | 2500 | QFN 5.00mm × 6.00mm |
テープおよびリール |
CSD95411RRBT | 7 インチ・リール | 250 |