JAJSED3A March   2017  – January 2018 CSD95490Q5MC

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
    1.     標準的な電力段の効率と電力損失との関係
  4. 4改訂履歴
  5. 5Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  6. 6Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
  7. 7Application Schematic
  8. 8デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 コミュニティ・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 Glossary
  9. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 9.1 メカニカル図面
    2. 9.2 推奨されるPCBランド・パターン
    3. 9.3 推奨されるステンシル開口部

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DMC|12
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

Absolute Maximum Ratings

TA = 25°C (unless otherwise stated)(1)
MINMAXUNIT
VIN to PGND –0.3 20 V
VIN to VSW –0.3 20 V
VIN to VSW (10 ns) 23 V
VSW to PGND –0.3 20 V
VSW to PGND (10 ns) –7 23 V
VDD to PGND –0.3 7 V
EN/FCCM, TAO/FLT, LSET to PGND(2) –0.3 VDD + 0.3 V
IOUT, VOS, PWM to PGND –0.3 7 V
REFIN –0.3 3.6 V
BOOT to BOOTR(2) –0.3 VDD + 0.3 V
BOOT to PGND –0.3 30 V
TJ Operating junction temperature –55 150 °C
Tstg Storage temperature –55 150 °C
Stresses beyond those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the Recommended Operating Conditions is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
Should not exceed 7 V.