CSD96415RWJ NexFET™ パワー・ステージの設計は、高出力、高密度の同期整流降圧コンバータ向けに高度に最適化されています。この製品は、ドライバ・デバイスとパワー MOSFET を統合することにより、電力段スイッチングの完結した機能を実現します。この構成により、5mm×6mm という小型のパッケージ内に大電流、高効率、および高速スイッチングの機能を提供しています。また、正確な電流センシングおよび温度センシング機能を内蔵することで、システム設計の簡素化と精度の向上を両立しています。さらに、PCB 上の占有面積を最適化することで、設計期間を短縮し、システム全体の設計を簡素化できるようにしています。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
CSD96415RWJ | QFN | 5.00mm × 6.00mm |
CSD96415RWJT |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
January 2023 | * | Initial release |