JAJSPJ5 January   2023 CSD96416

PRODUCTION DATA  

  1. 1機能
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4Revision History
  5. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 Trademarks
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 用語集
  6. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 6.1 Package Option Addendum
    2. 6.2 Tape and Reel Information
    3. 6.3 Mechanical Drawing
    4. 6.4 Recommended PCB Land Pattern
    5. 6.5 Recommended Stencil Opening

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RWJ|41
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

機能

  • ピーク電流定格50A
  • 16V (VIN)、25V (ハイサイドおよびローサイドFET)
  • テキサス・インスツルメンツ以外のコントローラ使用時の過渡応答を改善するためにトリム調整されたデッドタイム
  • ピーク効率 (fSW = 600kHz、LOUT = 150nH):94% 以上
  • 高周波数 (最高 1.75MHz) での動作
  • 温度補償双方向電流検出
  • アナログ温度出力
  • フォルト監視
  • 3.3V および 5V の PWM 信号と互換
  • トライステート PWM 入力
  • ブートストラップ・スイッチ内蔵
  • 貫通電流を防止するように最適化されたデッドタイム
  • 高密度の QFN 5mm × 6mm フットプリント
  • インダクタンスの非常に低いパッケージ
  • システムに対して最適化された PCB の占有面積
  • 放熱性に優れたトップサイド冷却
  • RoHS 準拠で鉛フリーの端子メッキ処理
  • ハロゲン不使用