JAJSNI4 December 2021 DAC11001B
PRODUCTION DATA
DAC11001B は、高精度、低ノイズ、電圧出力の 20 ビット・シングル・チャネル D/A コンバータ (DAC) です。DAC11001B は、単調性が設計で仕様規定されており、出力範囲全体にわたって非常に優れた直線性を示します。
バッファなしの電圧出力により、低ノイズ性能 (7nV/√Hz) と高速セトリング時間 (1µs) を両立させているため、このデバイスは低ノイズ、高速制御ループ、波形生成アプリケーションに最適です。DAC11001B には拡張グリッチ除去回路が内蔵されており、コードに依存しない超低グリッチ (1nV-s) を実現しているため、全高調波歪み (THD) が非常に小さいクリーンな波形ランプを生成できます。
DAC11001B デバイスには、DAC の電源オン時にレジスタが既知の値になるようにパワー・オン・リセット (POR) 回路が組み込まれています。外部基準電圧を使用すると、VREFPF~VREFNF までの DAC 出力範囲 (非対称な出力範囲も含む) を実現できます。
DAC11001B デバイスは、最高 50MHz のクロック速度で動作する多用途の 4 線式シリアル・インターフェイスを使用しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DAC11001B | TQFP (48) | 7.00mm × 7.00mm |