JAJSCY4D December 2016 – December 2023 DAC38RF80 , DAC38RF83 , DAC38RF84 , DAC38RF85 , DAC38RF90 , DAC38RF93
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
LEGEND: R/W = Read/Write; R = Read only; -n = value after reset |
Bit | Field | Type | Reset | Description |
---|---|---|---|---|
15:0 | ALM_CLK_MASK | R/W | 0xFFFF | Used to mask alarms bit 15 - bit 8 : Reserved bit 7 : alarm_sysrefphase4 bit 6 : alarm_sysrefphase3 bit 5 : alarm_sysrefphase2 bit 4 : alarm_sysrefphase1 bit 3 : alarm_align_to_r3 bit 2 : alarm_align_to_r1 bit 1 : alarm_sd0_pll bit 0 : alarm_sd1_pll |