JAJSTV7A March 2024 – February 2026 DAC39RF10-SEP , DAC39RF10-SP , DAC39RFS10-SEP , DAC39RFS10-SP
PRODUCTION DATA
ゼロ復帰 (RTZ) モードは、DAC で使用される標準的なゼロ次ホールドモードと似ていますが、応答により、サンプル期間の後半の間に RTZ パルスが追加されます。図 7-5に、RTZ モードのタイミング図を示します。この出力波形は、NRZ モードで使用される半分の長さのタイムドメインの長方形フィルタと考えることができ、同期応答は周波数ドメインで 2 倍に拡大されます。その結果、第二ナイキスト領域での電力損失が小さく、サンプリングレートの 2 倍のヌルでの周波数応答を実現できます。第 1 および第 2 ナイキストゾーンアプリケーションで使用できます。ゼロ復帰パルスは、ピーク電力を 6dB 低減するトレードオフで最初のナイキストゾーンを通じて、よりフラットなレスポンスを実現します。図 7-6に、RTZ モードの周波数応答のプロットを示します。