JAJSTV7A March   2024  – February 2026 DAC39RF10-SEP , DAC39RF10-SP , DAC39RFS10-SEP , DAC39RFS10-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性 - DC 仕様
    6. 6.6  電気的特性 - AC 仕様
    7. 6.7  電気的特性 - 消費電力
    8. 6.8  タイミング要件
    9. 6.9  スイッチング特性
    10. 6.10 SPI および FRI タイミング図
    11. 6.11 代表的特性:帯域幅と DC 直線性
    12. 6.12 代表的特性:シングル トーン スペクトル
    13. 6.13 代表的特性:デュアル トーン スペクトル
    14. 6.14 代表的特性:ノイズ スペクトル密度
    15. 6.15 代表的特性:電力散逸と電源電流
    16. 6.16 代表的特性:直線性スイープ
    17. 6.17 代表的特性:変調波形
    18. 6.18 代表的特性:位相ノイズと振幅ノイズ
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 DAC 出力モード
        1. 7.3.1.1 NRZ モード
        2. 7.3.1.2 RTZ モード
        3. 7.3.1.3 RF モード
        4. 7.3.1.4 DES モード
      2. 7.3.2 DAC コア
        1. 7.3.2.1 DAC 出力構造
        2. 7.3.2.2 フルスケールの電流調整
      3. 7.3.3 DEM とディザリング
      4. 7.3.4 オフセット調整
      5. 7.3.5 クロッキング サブシステム
        1. 7.3.5.1 SYSREF の周波数要件
        2. 7.3.5.2 SYSREF 位置検出器およびサンプリング位置選択 (SYSREF ウィンドウ処理)
      6. 7.3.6 デジタル信号処理ブロック
        1. 7.3.6.1 デジタル アップコンバータ (DUC)
          1. 7.3.6.1.1 補間フィルタ
          2. 7.3.6.1.2 数値制御発振器 (NCO)
            1. 7.3.6.1.2.1 位相連続 NCO 更新モード
            2. 7.3.6.1.2.2 位相コヒーレント NCO 更新モード
            3. 7.3.6.1.2.3 位相同期 NCO 更新モード
            4. 7.3.6.1.2.4 NCO 同期
              1. 7.3.6.1.2.4.1 JESD204C LSB 同期
            5. 7.3.6.1.2.5 NCO モード プログラミング
          3. 7.3.6.1.3 ミキサのスケーリング
        2. 7.3.6.2 チャネル ボンダー
        3. 7.3.6.3 DES 補間
      7. 7.3.7 JESD204C インターフェイス
        1. 7.3.7.1  JESD204C 規格からの逸脱
        2. 7.3.7.2  トランスポート層
        3. 7.3.7.3  スクランブラとデスクランブラ
        4. 7.3.7.4  リンク層
        5. 7.3.7.5  物理層
        6. 7.3.7.6  SerDes PLL 制御
        7. 7.3.7.7  SerDes クロスバー
        8. 7.3.7.8  複数デバイスの同期と決定論的レイテンシ
          1. 7.3.7.8.1 RBD のプログラミング
        9. 7.3.7.9  Subclass 0 システムでの動作
        10. 7.3.7.10 リンクのリセット
      8. 7.3.8 アラーム生成
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 DUC および DDS モード
      2. 7.4.2 JESD204C インターフェイス モード
        1. 7.4.2.1 JESD204C インターフェイス モード
        2. 7.4.2.2 JESD204C のフォーマット図
          1. 7.4.2.2.1 16 ビット形式
          2. 7.4.2.2.2 12 ビット形式
          3. 7.4.2.2.3 8 ビット形式
      3. 7.4.3 NCO 同期レイテンシ
      4. 7.4.4 データ パス レイテンシ
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 標準 SPI インターフェイスを使用
        1. 7.5.1.1 SCS
        2. 7.5.1.2 SCLK
        3. 7.5.1.3 SDI
        4. 7.5.1.4 SDO
        5. 7.5.1.5 シリアル インターフェイス プロトコル
        6. 7.5.1.6 ストリーミング モード
      2. 7.5.2 高速再構成インターフェイスの使用
  9. SPI レジスタ マップ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
      1. 9.1.1 DUC/Bypass モードの起動手順
      2. 9.1.2 DDS モードの起動手順
      3. 9.1.3 デュアル エッジ サンプリング モードについて
      4. 9.1.4 アイ スキャン手順
      5. 9.1.5 プリ / ポスト カーソル解析手順
      6. 9.1.6 スリープ モードとディセーブル モード
      7. 9.1.7 放射線環境に関する推奨事項
        1. 9.1.7.1 SPI のプログラミング
        2. 9.1.7.2 JESD204C の信頼性
        3. 9.1.7.3 NCO の信頼性
          1. 9.1.7.3.1 NCO 周波数および位相補正 (戦略 #1)
          2. 9.1.7.3.2 NCO 周波数補正 (戦略 #2)
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 S バンド レーダー トランスミッタ
      2. 9.2.2 設計要件
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
      4. 9.2.4 詳細なクロッキング サブシステムの設計手順
        1. 9.2.4.1 事例 1:SWAP-C の最適化
        2. 9.2.4.2 事例 2:位相ノイズの改善、LMX2820、外部 VCO 付き
        3. 9.2.4.3 事例 3:ディスクリート アナログ PLL による DAC 性能の最適化
        4. 9.2.4.4 10GHz クロック生成
      5. 9.2.5 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 パワーアップ / ダウン シーケンス
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドラインと例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、 TI の販売条件TI の総合的な品質ガイドラインti.com またはTI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。 TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日:2025 年 10 月