JAJSTV7 March 2024 DAC39RF10-SP , DAC39RFS10-SEP , DAC39RFS10-SP
PRODMIX
DAC39RF10-Sx and 'RFS10-Sx は、16 ビット分解能のデュアルおよびシングル チャネル D/A コンバータ (DAC) のファミリです。これらのデバイスは、直接 RF サンプリングまたは複素ベースバンド信号生成のいずれかに対して、非補間または補間 DAC として使用できます。最大入力データ レートは、1 チャネルの場合は 20.8GSPS、2 チャネルの場合は 10.4GSPS です。このデバイスは、10GHz を超える搬送波周波数で、最大 10GHz、7.5GHz、5GHz の信号帯域幅 (8、12、16 ビットの入力分解能) の信号を生成できるため、X バンドで直接サンプリングを可能にします。
高いサンプリング レート、出力周波数範囲、64 ビット NCO 周波数分解能、および位相干渉を持つ任意の周波数ホッピングにより、DAC39RF10-Sx and 'RFS10-Sx は任意波形生成 (AWG) および直接デジタル合成 (DDS) にも対応できます。
JESD204B および JESD204C 互換のシリアル インターフェイスには、最大 12.8Gbps に対応する 16 のレシーバ ペアがあります。インターフェイスは JESD204B および JESD204C Subclass-1 に準拠しており、SYSREF を使用することで決定論的レイテンシとマルチデバイス同期を実現します。
部品番号 (1) | グレード (2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|
DAC39RF10ACLNSP | フライト グレードの宇宙向け強化プラスチック 30krad(Si) |
ACL、17mm × 17mm、1mm ピッチ |
DAC39RFS10ACLNSP | ||
DAC39RF10ACLSHP(4) | フライト グレードの宇宙向け高品質プラスチック 300krad(Si) |
|
DAC39RFS10ACLSHP(4) |