JAJSPE1A December 2022 – July 2025 DAC53204W , DAC63204W
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DACx3204W には内部リファレンスが搭載されており、デフォルトでディセーブルになっています。内部リファレンスをイネーブルにするには、COMMON-CONFIG レジスタのビット EN-INT-REF に 1 を書き込みます。内部リファレンスは、固定 1.21-V 電圧 (標準値) を生成します。DAC-X-VOUT-CMP-CONFIG レジスタの VOUT-GAIN-X ビットを使用して、DAC 出力電圧 (VOUT) に 1.5×、2×、3×、4× のゲインを実現します。式 2 に、内部基準電圧を使用した DAC 伝達関数を示します。
ここで