DATA SHEET
DACx3401-Q1 車載用、10 ビットおよび 8 ビット、電圧出力スマート D/A コンバータ、小型 2 × 2 WSON に不揮発性メモリと PMBus™ 互換 I2C インターフェイスを統合
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- 1 LSB の INL と DNL (10 ビットおよび 8 ビット)
- 幅広い動作範囲:
- PMBus™互換 I2C インターフェイス
- Standard、Fast、Fast mode plus
- A0 ピンによって 4 つのスレーブ・アドレス・オプションを設定
- VIH:1.62V (VDD = 5.5V の場合)
- ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM、EEPROM)
- プログラム可能な波形生成:方形波、ランプ波形、のこぎり波
- 三角波と FB ピンを使用する、パルス幅変調 (PWM) 出力
- デジタル・スルーレート制御
- 内部基準電圧
- 非常に低い消費電力:1.8V で 0.2mA
- 柔軟な起動:ハイ・インピーダンスまたは 10K-GND
- 超小型パッケージ:8 ピン WSON (2mm × 2mm)