10 ビットの DAC53701 および 8 ビットの DAC43701 (DACx3701) は、バッファ付き、電圧出力のスマート D/A コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。これらのデバイスは消費電力が非常に小さく、超小型の 8 ピン WSON パッケージで供給されます。DACx3701 は、超小型パッケージと低消費電力を組み合わせた特長により、家電製品のドア・フェードイン・フェードアウト、PWM 入力によるプロセッサレス LED 調光、汎用バイアス・ポイント生成、電圧マージン設定とスケーリング、PWM 信号生成、医療用アラーム音生成などのアプリケーションに最適です。
これらのデバイスは不揮発性メモリ (NVM)、内部リファレンス、PMBus 互換の I2C インターフェイス、および汎用入力を備えています。DACx3701 は、内部リファレンスまたは電源をリファレンスとして使用して動作し、1.8V~5.5V のフルスケール出力を実現します
DACx3701 は、高度な統合機能を備えたスマート DAC デバイスです。フォース・センス出力、GPI ベースの機能トリガ、医療用アラーム、PWM 出力、NVM 機能を備えたスマート DAC は、ソフトウェアを使用せずにシステム性能と制御を実現します。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DAC53701 | WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm |
DAC43701 |