JAJSQO0 june 2023 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
DAC539E4W は、クワッド・プログラマブル・コンパレータ入力とクワッド汎用出力を備えた 10 ビット・スマート D/A コンバータ (DAC) です。ルックアップ・テーブルにより、コンパレータ入力が GPO にマッピングされます。また、DAC539E4W は遅延をプログラム可能で、入力の遷移を安定させることもできます。これらのデバイスは、構成を保存するための NVM を提供します。このスマート DAC は、LUT と NVM を使用するプロセッサを必要とせずに動作します (プロセッサレス動作)。
このデバイスには、SPI および I2C インターフェイスの自動検出と内部基準電圧が搭載されています。スマート DAC は、機能セット、小型パッケージ、低消費電力により、フォルト管理アプリケーションに非常に適しています。