このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
DAC539G2-Q1 は、アプリケーション固有のルックアップ・テーブル (LUT) をベースにする GPI から PWM へのコンバータです。このデバイスには、10 ビットの GPI から電圧への出力コンバータと、電圧から PWM へのコンバータが搭載されています。これらの回路はどちらも、外部から接続して GPI から PWM へのコンバータを作成できます。3 つの GPI は、電圧出力を表す 8 つの 10 ビット・デジタル・コードにマップされます。これらの入力のグリッチを除去するため、GPI の遅延をプログラムできます。ルックアップ・テーブルの値は、I2C または SPI を使用してプログラムされ、NVM に保存されます。GPI は I2C や SPI と多重化されます。電圧から PWM へのコンバータは、1 つの入力を持つコンパレータを、プログラム可能なのこぎり波または三角波として使用し、もう 1 つの入力を外部電圧入力として使用します。
このデバイスは、I2C と SPI を自動的に検出し、内部リファレンスを備えています。DAC539G2-Q1 は、車載用のストップ / ターン・ライトや類似の産業用アプリケーションで、フォルト通信を行うための優れた選択肢です。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
DAC539G2-Q1 | RTE (WQFN、16) | 3.00mm × 3.00mm |
DAC539G2W-Q1 | RTE (WQFN、16、ウェッタブル・フランク) |